KVP
Le KVP est monté sur la conduite d'aspiration après l'évaporateur et sert à:
1. Maintenir une pression d'évaporation constante et, par conséquent, une température de surface constante sur l'évaporateur. La régulation est modulante. En ajustant le débit sur la conduite d'aspiration, la quantité de gaz réfrigérant est adaptée à la charge de l'évaporateur.
2. Protection contre une pression d'évaporation trop basse (par exemple, pour éviter le gel dans un refroidisseur d'eau). Le régulateur se ferme lorsque la pression dans l'évaporateur descend en dessous de la valeur de consigne.
3. Différencier les pressions d'évaporation dans deux ou plusieurs évaporateurs dans les systèmes à un seul compresseur.
Features and benefits
- Régulation de pression précise et réglable
- Large capacité et plage de fonctionnement
- Conception d'amortissement des pulsations
- soufflets en acier inoxydable
- Conception angulaire compacte pour une installation facile dans n'importe quelle position
- construction brasée « hermétique »
- Valve Schrader de 1/4 po pour les essais de pression
- Disponible avec raccords à souder évasés et ODF
- KVP 12 – KVL 22: peut être utilisé dans la plage EX suivante: Catégorie 3 (Zone 2)