Danfoss logo
KVL-product-category

KVL

Le régulateur de pression d'aspiration type KVL se monte sur la conduite d'aspiration en amont du compresseur.KVL protège le moteur du compresseur contre la surcharge au démarrage après de longues périodes d'arrêt ou des périodes de dégivrage(pression élevée dans l'évaporateur).

Features and benefits

  • Régulation ajustable et précise de la pression
  • Plages de puissance et de fonctionnementétendues
  • Conception avec amortisseur de pulsations
  • Soufflet en acier inoxydable
  • Conception compacte des angles pour une installation facile dans n'importe quelleposition
  • Conception brasée et « hermétique »
  • Disponible dans une large gamme de tailles en versions flare et à braser ODF
  • KVL 12 – KVL 22 : peut être utilisé avec la gamme EX suivante : catégorie 3 (zone 2)