Régulateur de pression du carter, KVL 15
034L1242
Dimension entrée [mm]: 16, Dimensions de sortie [mm]: 16, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Valeur du kv [m³/h]: 3.2, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KVL
034L1242
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Approbation du nom du fichier | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Bande P max. [bar] | 2.0 bar |
| Bande P max. [psi] | 29.0 psi |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Cv [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 16.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 16.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R513A |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | Homologué C UL USEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Chine |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie gravée |
| Maintenable | Pièces de rechange de vanne KV |
| Material Description | KVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Nº de dossier SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nom du produit | Régulateur de pression du carter |
| Plage de régulation [bar] [max.] | 6.0 bar |
| Plage de régulation [bar] [min.] | 0.2 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 87.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 3.00 psig |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 18.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 260 psig |
| Pression de test max. [bar] | 19.8 bar |
| Pression de test max. [psig] | 286.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 034L0042 |
| Puissance nominale R134a [kW] | 5.30 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 0.80 TR |
| Puissance nominale R22 [kW] | 7.10 kW |
| Puissance nominale R22 [TR] | 1.20 TR |
| Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Puissance nominale R407C [kW] | 6.40 kW |
| Puissance nominale R407C [TR] | 1.10 TR |
| Réglages d'usine [psig] | 29.0 psig |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Type de produit | KVL 15 |
| Type de Sortie | Flare |
| Type raccordement Entrée | Flare |
| Valeur du kv [m³/h] | 3.200 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.439 Kilogram |
| Poids Net | 0.394 Kilogram |
| Volume | 0.62 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |