Pressostats doubles
Product types shown: 2

KP
Les pressostats KP sont utilisés dans les systèmes de réfrigération et de climatisation pour protéger contre les surpressions et les sous-pressions. Ils servent également au démarrage et à l'arrêt des compresseurs frigorifiques et des ventilateurs des condenseurs à air. Un pressostat KP peut être raccordé directement à un moteur monophasé à courant alternatif jusqu'à environ 2 kW ou installé dans le circuit de commande des moteurs à courant continu et des gros moteurs à courant alternatif. Les pressostats KP sont équipés d'un interrupteur unipolaire à deux positions (SPDT). La position de l'interrupteur est déterminée par le réglage du pressostat et la pression au niveau du connecteur. Les pressostats KP sont disponibles en versions IP30, IP44 et IP55.

KPU
The KPU pressure switches are designed for use in refrigeration and air-conditioning systems to protect the systems from excessively low suction pressure or too high discharge pressure. They can also be applied to start and stop compressors and the fans of air-cooled condensers. The KPU pressure switches, in single and dual versions cover a comprehensive range of applications, and are designed for use with HCFC and non-flammable HFC refrigerants.