Danfoss logo
KP-product-category

KP

Les pressostats KP sont utilisés dans les systèmes de réfrigération et de climatisation pour protéger contre les surpressions et les sous-pressions. Ils servent également au démarrage et à l'arrêt des compresseurs frigorifiques et des ventilateurs des condenseurs à air. Un pressostat KP peut être raccordé directement à un moteur monophasé à courant alternatif jusqu'à environ 2 kW ou installé dans le circuit de commande des moteurs à courant continu et des gros moteurs à courant alternatif. Les pressostats KP sont équipés d'un interrupteur unipolaire à deux positions (SPDT). La position de l'interrupteur est déterminée par le réglage du pressostat et la pression au niveau du connecteur. Les pressostats KP sont disponibles en versions IP30, IP44 et IP55.

Features and benefits

  • Temps de rebond ultra-court grâce à la fonction snapaction
  • Fonction de déclenchement manuel
  • Types KP6, KP7, KP17 et KP47 avec élément à double soufflet de sécurité
  • résistant aux vibrations et aux chocs
  • Conception compacte
  • élément de soufflet entièrement soudé
  • Haute fiabilité, tant électrique que mécanique