Pressostat à cartouche, CCB, 120 bar, 90 bar
061F9910
Pression active max. [bar]: 120, Plus basse pression active [bar]: 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dimension raccord de pression [mm]: 6.35, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65
061F9910
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Boîtier | TYPE ÉPOXY |
| Câble | 59.06 in |
| Catégorie de plage de pression | Haute pression |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur du câble | Noir |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension raccord de pression [mm] | 6.35 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fluides | R744 |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513A |
| Fonction du contact | SPST(NC) |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CETÜV |
| Indice de protection | IP65 |
| Longueur du câble [m] | 1.500 m |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CCB-2UB05W_PRESS. SWITCH IP100 |
| Nom du produit | Pressostat à cartouche |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -20 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 210 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -20 °F |
| Plus basse pression active [bar] | 90.00 bar |
| Plus basse pression active [psi] | 1305 psi |
| Présence de batteries | Non |
| Pression active max. [bar] | 120.00 bar |
| Pression active max. [psi] | 1740 psi |
| Pression d'éclatement [bar] | 375.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 5440 psig |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 165.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2393 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Tube en cuivre (extrémité=7mm) |
| Racc. Élect. | Câble |
| Réarmement | Auto |
| Spécifications clés | CCB-2UB05W |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC=6 A, 250 V |
| Type de câble | AWG18 |
| Type de produit | CCB |
| Type de raccord de pression | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.137 Kilogram |
| Poids Net | 0.13 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.49 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531481 |