ACB / CCB
Les pressostats ACB et CCB sont des pressostats à disque compact à points de consigne fixes, conçus pour une utilisation prolongée dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. Ils offrent une protection contre les surtensions à réarmement automatique ou manuel.
Sa petite taille, sa légèreté et son haut degré de protection permettent de le monter directement sur les systèmes de réfrigération.
Le commutateur à cartouche est disponible avec différents réglages de pression et raccords de pression pour répondre aux exigences des clients.
Toutes ces caractéristiques permettent de réduire les coûts d'installation et de gagner de la place.
Features and benefits
- Large gamme
- Réinitialisation automatique ou manuelle
- Divers raccords de port pour soudure ou montage direct
- Cosses ou câbles
- Extrémités dénudées ou fiche électrique spécifique au client
- Version ouverte ou étanche (IP65)
- Disjoncteur de type ACB pour la mise en marche et l'arrêt en haute et basse pression, ainsi que pour le cycle du ventilateur
- Type CCB disponible pour les fluides frigorigènes CO₂2
- points de consigne de pression fixe
- Conception compacte et installation facile