Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Pressostat à cartouche, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9809

Pression active max. [bar]: 110, Plus basse pression active [bar]: 80, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dimension raccord de pression [mm]: 6.35, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierTYPE ÉPOXY
Câble59.06 in
Catégorie de plage de pressionHaute pression
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur du câbleNoir
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension raccord de pression [mm]6.35 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR744
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPST(NC)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCETÜV
Indice de protectionIP65
Longueur du câble [m]1.500 m
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionPRESSOSTAT CCB-2UB04W IP 100
Nom du produitPressostat à cartouche
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]210 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-20 °F
Plus basse pression active [bar]80.00 bar
Plus basse pression active [psi]1160 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]110.00 bar
Pression active max. [psi]1595 psi
Pression d'éclatement [bar]375.0 bar
Pression d’éclatement [psig]5440 psig
Pression d’utilisation max. [bar]165.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2393 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionTube en cuivre (extrémité=7mm)
Racc. Élect.Câble
RéarmementAuto
Spécifications clésCCB-2UB04W
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC=6 A, 250 V
Type de câbleAWG18
Type de produitCCB
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.139 Kilogram
Poids Net0.124 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.218 Liter
EAN/UPC5702428258081