Pressostat à cartouche, ACB, 20 bar, 16 bar
061F9126
Pression active max. [bar]: 20, Plus basse pression active [bar]: 16, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65
061F9126
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Boîtier | TYPE ÉPOXY |
| Câble | 59.06 in |
| Catégorie de plage de pression | Haute pression |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Couleur du câble | NOIR+BLEU+ROUGE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Fluides | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513A |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP65 |
| Longueur du câble [m] | 1.500 m |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC136W I/50 |
| Nº de dossier SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Nom du produit | Pressostat à cartouche |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -20 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 135 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -55 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 275 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -70 °F |
| Plus basse pression active [bar] | 16.00 bar |
| Plus basse pression active [psi] | 232 psi |
| Présence de batteries | Non |
| Pression active max. [bar] | 20.00 bar |
| Pression active max. [psi] | 290 psi |
| Pression d'éclatement [bar] | 200.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 2900 psig |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 653 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Dégonfleur |
| Racc. Élect. | Câble |
| Réarmement | Auto |
| Spécifications clés | ACB-2UC136W |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taux de contact | AC=4 A, 250 V |
| Type de câble | AWG18 |
| Type de produit | ACB |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.121 Kilogram |
| Poids Net | 0.115 Kilogram |
| Volume | 0.458 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428259521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |