Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Pressostat à cartouche, ACB, 1.7 bar, 0.7 bar

061F9021

Pression active max. [bar]: 1.7, Plus basse pression active [bar]: 0.7, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierTYPE ÉPOXY
Câble78.74 in
Catégorie de plage de pressionBasse pression
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Couleur du câbleNOIR+BLEU+ROUGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
FluidesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationC UL US UL60730CE 0035TÜV
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Longueur du câble [m]2.000 m
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionACB CAB200 1/4F INV 0,7/ 1,7 IP50
Nº de dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nom du produitPressostat à cartouche
Nom du produit dans le dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-70 °F
Plus basse pression active [bar]0.70 bar
Plus basse pression active [psi]10 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]1.70 bar
Pression active max. [psi]25 psi
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression d’éclatement [psig]2900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]508 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionDégonfleur
Racc. Élect.Câble
RéarmementAuto
Spécifications clésACB-2UC23W
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de contactAC=4 A, 250 V
Type de câbleAWG18
Type de produitACB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.144 Kilogram
Poids Net0.137 Kilogram
Volume0.456 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428260060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm