Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Pressostat à cartouche, ACB, 38 bar, 30 bar

061F8154

Pression active max. [bar]: 38, Plus basse pression active [bar]: 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierFONTE RÉGULIÈRE
Câble39.37 in
Catégorie de plage de pressionHaute pression
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Couleur du câbleNoir
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPST(NC)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationC UL US UL60730CE 0035TÜV
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Longueur du câble [m]1.000 m
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionACB CAB100N 1/4F NF 38.0/30.0 IP200
Nº de dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nom du produitPressostat à cartouche
Nom du produit dans le dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-70 °F
Plus basse pression active [bar]30.00 bar
Plus basse pression active [psi]435 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]38.00 bar
Pression active max. [psi]551 psi
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression d’éclatement [psig]2900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]653 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionDégonfleur
Racc. Élect.Câble
RéarmementAuto
Spécifications clésACB-2UB202W
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de contactAC=6 A, 250 V
Type de câbleAWG18
Type de produitACB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.069 Kilogram
Poids Net0.066 Kilogram
Volume0.231 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428263467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm