Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Pressostat à cartouche, ACB, 4.5 bar, 3 bar

061F7770

Pression active max. [bar]: 4.5, Plus basse pression active [bar]: 3, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NO), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierFONTE RÉGULIÈRE
Câble21.65 in
Catégorie de plage de pressionBasse pression
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur du câbleOrange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Dimension raccord de pression [mm]6.35 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPST(NO)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCEUKCA
Indice de protectionIP65
Longueur du câble [m]0.550 m
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA213 I/100
Nom du produitPressostat à cartouche
Nom du produit dans le dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-70 °F
Plus basse pression active [bar]3.00 bar
Plus basse pression active [psi]44 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]4.50 bar
Pression active max. [psi]65 psi
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression d’éclatement [psig]2900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]508 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionTube en cuivre (extrémité=3mm)
Racc. Élect.Câble
RéarmementAuto
Spécifications clésACB-2UB816MW
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC=6 A, 250 V
Type de câbleAWG18
Type de produitACB
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.056 Kilogram
Poids Net0.053 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.225 Liter
EAN/UPC5702428530620