Pressostat à cartouche, ACB, 43.2 bar
061F6987
Pression active max. [bar]: 43.2, Racc. Élect.: Câble
061F6987
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7077W I/10 |
| Nº de dossier SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pressostat à cartouche |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Présence de batteries | Non |
| Pression active max. [bar] | 43.20 bar |
| Pression active max. [psi] | 627 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Câble |
| Spécifications clés | ACB-2UB7077W |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | ACB |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.144 Kilogram |
| Poids Net | 0.121 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |