Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Pressostat à cartouche, ACB, 18.7 bar

061F6984

Pression active max. [bar]: 18.7, Racc. Élect.: Câble

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB4005W I/100
Nº de dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Caractéristique
Valeur
Nom du produitPressostat à cartouche
Nom du produit dans le dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]18.70 bar
Pression active max. [psi]271 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Spécifications clésACB-2UB4005W
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitACB

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.143 Kilogram
Poids Net0.12 Kilogram
Volume0.72 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424693404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm