Pressostat à cartouche, ACB, 40 bar, 32 bar
061F6553
Pression active max. [bar]: 40, Plus basse pression active [bar]: 32, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Connecteurs pour cosse, Indice de protection: IP40
061F6553
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Boîtier | RÉGULIER |
| Catégorie de plage de pression | Haute pression |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
| Dimension raccord de pression [mm] | 6.35 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 300 Qté |
| Fluides | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513A |
| Fonction du contact | SPST(NC) |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CE 0035UKCA |
| Indice de protection | IP40 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 1UB64 I/300 |
| Nom du produit | Pressostat à cartouche |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -20 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 135 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -55 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 275 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -70 °F |
| Plus basse pression active [bar] | 32.00 bar |
| Plus basse pression active [psi] | 464 psi |
| Présence de batteries | Non |
| Pression active max. [bar] | 40.00 bar |
| Pression active max. [psi] | 580 psi |
| Pression d'éclatement [bar] | 200.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 2900 psig |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 653 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Tube en cuivre (extrémité=3mm) |
| Racc. Élect. | Connecteurs pour cosse |
| Réarmement | Auto |
| Spécifications clés | ACB-1UB64 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC=1 A, 250 V |
| Type de produit | ACB |
| Type de raccord de pression | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.025 Kilogram |
| Poids Net | 0.024 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702428530279 |