Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Pressostat à cartouche, ACB, 4 bar

061F4049

Pression active max. [bar]: 4, Racc. Élect.: Câble

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4032W I/10
Nº de dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Caractéristique
Valeur
Nom du produitPressostat à cartouche
Nom du produit dans le dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]4.00 bar
Pression active max. [psi]58 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Spécifications clésACB-2UA4032W
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitACB

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.142 Kilogram
Poids Net0.119 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424693381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm