Distributeur de réfrigérant, RD 79, 18 Qté, 1 1/8 po, 1/4po, 12.4 mm
069G501018
Désignation du modèle: RD79-L12,4-J18, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 18, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 12.4
069G501018
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | RD79-L12,4-J18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Entrée [in] | 1 1/8 po |
| Groupe de produits | Distributeurs de réfrigérant |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | RD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6 |
| Nb.de trous | 18 Qté |
| Nº de dossier SCIP | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Distributeur de réfrigérant |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RD79 -2 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille d'embout [mm] | 12.40 mm |
| Taille du corps | 79 |
| Taille Sortie [in] | 1/4po |
| Type de produit | RD 79 |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 840.43 Gram |
| Poids Net | 840.18 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422052180 |