Danfoss logo
RD-product-category

RD

Les distributeurs de réfrigérant RD distribuent les fluides frigorigènes liquides depuis le détendeur thermostatique vers les différentes sections de l'évaporateur.
Remarque : Le détendeur thermostatique doit être équipé d'un système d'égalisation de pression externe.

Features and benefits

  • Un large éventail de distributeurs de fluides frigorigènes RD est disponible, couvrant la majorité des demandes des clients
  • La conception RD assure une distribution uniforme du réfrigérant à chaque section d'évaporateur
  • Compatible avec les fluides frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R507 et R410A
  • Pression de service maximale: MWP/PS 48 bar/700 psig