Distributeur de réfrigérant, RD 79, 24 Qté, 10.1 mm
069G500624
Désignation du modèle: RD79-D10,1-B24, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 10.1
069G500624
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | RD79-D10,1-B24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 28.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 6.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Groupe de produits | Distributeurs de réfrigérant |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | RD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6 |
| Nb.de trous | 24 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Nom du produit | Distributeur de réfrigérant |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RD 21-62 -2 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille d'embout [mm] | 10.10 mm |
| Taille du corps | 79 |
| Type de produit | RD 79 |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.807 Kilogram |
| Poids Net | 0.807 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |