Danfoss logo
RD49_069G300212

Distributeur de réfrigérant, RD 49, 12 Qté, 7/8 po, 1/4po, 8 mm

069G300212

Désignation du modèle: RD49-K08-J12, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 12, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleRD49-K08-J12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)15 Qté
Entrée [in]7/8 po
Groupe de produitsDistributeurs de réfrigérant
HomologationUL
Homologué ULYes
Material DescriptionRD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15
Nb.de trous12 Qté
Nº de dossier SCIP4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDistributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIPRD 21-62 -2
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm]8.00 mm
Taille du corps49
Taille Sortie [in]1/4po
Type de produitRD 49
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.344 Kilogram
Poids Net0.344 Kilogram
Volume0.484 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm