Danfoss logo
Distributeur de réfrigérant, RD 79, 22 Qté, 1 1/8 po, 1/4po, 8 mm-product-details

Distributeur de réfrigérant, RD 79, 22 Qté, 1 1/8 po, 1/4po, 8 mm

069G2501

Désignation du modèle: RD79-L08-J22, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 22, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleRD79-L08-J22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)6 Qté
Entrée [in]1 1/8 po
Groupe de produitsDistributeurs de réfrigérant
HomologationUL
Homologué ULYes
Material DescriptionDISTRIBUTEUR RD79-D08-J22 IP6
Nb.de trous22 Qté
Nº de dossier SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDistributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIPRD79 -2
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm]8.00 mm
Taille du corps79
Taille Sortie [in]1/4po
Type de produitRD 79
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.861 Kilogram
Poids Net0.855 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.219 Liter
EAN/UPC5702428074209