Distributeur de réfrigérant, RD 49, 10 Qté, 3/16 po, 8 mm
069G2338
Désignation du modèle: RD49-C08-H10, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 10, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 8
069G2338
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | RD49-C08-H10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 22.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Groupe de produits | Distributeurs de réfrigérant |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | RD49-C08-H10 Ref. distributor I/15 |
| Nb.de trous | 10 Qté |
| Nº de dossier SCIP | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Distributeur de réfrigérant |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RD 21-49 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille d'embout [mm] | 8.00 mm |
| Taille du corps | 49 |
| Taille Sortie [in] | 3/16 po |
| Type de produit | RD 49 |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.411 Kilogram |
| Poids Net | 0.378 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286644 |