Distributeur de réfrigérant, RD 33, 6 Qté, 5/8 po, 1/4po, 6 mm
069G201006
Désignation du modèle: RD33-J06-J06, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 5/8 po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6
069G201006
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | RD33-J06-J06 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Groupe de produits | Distributeurs de réfrigérant |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | RD33-J06-J06 Ref. Distributor I/24 |
| Nb.de trous | 6 Qté |
| Nº de dossier SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Distributeur de réfrigérant |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RD 21-62 -1 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille d'embout [mm] | 6.00 mm |
| Taille du corps | 33 |
| Taille Sortie [in] | 1/4po |
| Type de produit | RD 33 |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 151 Gram |
| Poids Net | 138.04 Gram |
| Volume | 0.306 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |