Danfoss logo
69G distributer

Distributeur de réfrigérant, RD 33, 8 Qté, 6 mm

069G101308

Désignation du modèle: RD33-A06-A08, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 8, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleRD33-A06-A08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]12.00 mm
Dimensions de sortie [mm]5.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsDistributeurs de réfrigérant
HomologationUL
Homologué ULYes
Material DescriptionRD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24
Nb.de trous8 Qté
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Nom du produitDistributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIPRD 33-49 -1
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm]6.00 mm
Taille du corps33
Type de produitRD 33
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut148.12 Gram
Poids Net144.04 Gram
Volume0.12 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm