Danfoss logo
RD33_069G101004

Distributeur de réfrigérant, RD 33, 4 Qté, 1/2po, 1/4po, 6 mm

069G101004

Désignation du modèle: RD33-H06-J04, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 4, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleRD33-H06-J04
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Entrée [in]1/2po
Groupe de produitsDistributeurs de réfrigérant
HomologationUL
Homologué ULYes
Material DescriptionDISTRIBUTEUR 4X1/4 IP24
Nb.de trous4 Qté
Nº de dossier SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDistributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIPRD 21-62 -1
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm]6.00 mm
Taille du corps33
Taille Sortie [in]1/4po
Type de produitRD 33
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut100.12 Gram
Poids Net100.04 Gram
Volume0.3 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm