Danfoss logo
AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A-product-category

AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Le contrôleur System Manager de Danfoss est la solution globale de contrôle et de supervision pour l'industrie de la distribution alimentaire. Le System Manager utilise les dernières technologies pour offrir un maximum d'avantages à l'utilisateur final, à la fois en termes d'optimisation des économies d'énergie, d'options de contrôle et d'accès complet à l'internet. Conçu spécifiquement pour le marché de la distribution alimentaire et de la transformation/manipulation des aliments, le System Manager offre des fonctionnalités complètes et des outils d'assistance pour les petits et les grands magasins.

Features and benefits

  • Toute nouvelle plate-forme électronique supportant un nouveau système d'exploitation (basé sur Linux)
  • Mise en œuvre de protocoles de sécurité conformes aux normes de l'industrie informatique
  • Une interface utilisateur améliorée - un nouvel écran tactile familier
  • Navigateur web HTML5 complet, connu sous le nom de StoreView Browser 5 (SvB5)
  • Nouvelle application utilitaire (intégrée dans SvB5)
  • Prise en charge des appareils mobiles (application utilitaire uniquement)
  • Prêt pour le montage ultérieur - comprend les fonctions de contrôle de l'EoL et de l'ancien système, ce qui permet une mise à niveau sans heurts.
  • Capacité historique étendue
  • Point d'accès Wi-Fi sécurisé - pour une connexion au site sans perturber le réseau WAN