Gestionnaire de système, AK-SM 850A
080Z4042
Zone d'application: Licence Réfrigération, Type de communication: ETHER
Remplacement recommandé: 080Z4022
080Z4042
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affichage avant | Oui |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | Collecte de données, unité de surveillance |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Solutions de supervision |
| Homologation | Homologué C UL US |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP20 |
| Langue | Chinois |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | AK-SM 850 Controller System man. Ref. on |
| Nom du produit | Gestionnaire de système |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | w. Display & Keypad |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 2 Qté |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 100 V |
| Type de communication | ETHER |
| Type de contrôleur | Data Collection, Monitor.unit |
| Type de produit | AK-SM 850A |
| Zone d'application | Licence Réfrigération |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.397 Kilogram |
| Poids Net | 1.725 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |