Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Gestionnaire de système, AK-SM 820A

080Z4025

Fonction: Collecte de données, unité de surveillance, Zone d'application: Magasin de proximité, Indice de protection: IP20, Type de contrôleur: gestionnaire du système
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Remplacement recommandé: 080Z4022

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affichage avantOui
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionCollecte de données, unité de surveillance
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsSolutions de supervision
HomologationHomologué C UL USC-TICKCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP20
LangueChinoisTchèqueDanoisNéerlandaisAnglaisFrançaisAllemandHongroisItalienPolonaisPortugaisRusseEspagnol
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-SM 820 Controller System man.C-Store,
Nom du produitGestionnaire de système
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesw. Display & touchscreen
Sorties numériques (DO) [pc]2 Qté
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de communicationCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Type de contrôleurgestionnaire du système
Type de produitAK-SM 820A
Zone d'applicationMagasin de proximité

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.4 Kilogram
Poids Net1.8 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162507926