AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20
La plateforme de contrôleurs Alsmart™ Universal est un nouveau portefeuille de contrôleurs électroniques programmables conçus pour répondre aux besoins du marché HVAC, notamment les pompes à chaleur, les refroidisseurs et les systèmes de climatisation. AS-XP et AS-PS20 sont des accessoires qui font partie de la plateforme Alsmart et qui permettent d'étendre le système en assurant une flexibilité maximale.
Features and benefits
- Nombreuses options d'extension des entrées/sorties
- Concept modulaire : jusqu'à 16 extensions d'E/S grâce aux modules de puissance AS-PS20
- Connexion mécanique des modules
- Fonction d'auto-reconnaissance des modules d'extension connectés au contrôleur principal AS-CX
- E/S universelles configurables via logiciel
- Pilote pas à pas intégré (versions Plus)