AS-CX06
080G6032
Fonction: Kit de raccord, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27
080G6032
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | AS-CX06 Lite Connector kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 27 Qté |
| Fonction | Kit de raccord |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | AS-CX06 Lite Connector kit I/27 |
| Nom du produit | Connector |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type d’affichage | Without Display |
| Type de produit | AS-CX06 |
| Zone d'application | Programmable controller |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 67 Gram |
| Poids Net | 54 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |