AS-CX06 / AS-UI Snap-on / Kit de couverture AS-UI / AS-Side / AS-DIN Side
La régulateur de contrôleurs universels Alsmart™ est une nouvelle gamme de régulateurs électroniques programmables conçus pour répondre aux besoins du marché HVAC, y compris les pompes à chaleur, chillers et les systèmes de climatisation..
la nouvelle gamme est dotée d’un régulateur de nouvelle génération offrant des caractéristiques et des performances améliorées. En outre, la gamme comprend des régulateurs de base, des modules d’extension, des affichages et une chaîne d’outils logicielle complète qui fonctionnent ensemble de manière transparente pour fournir une solution complète de régulation HVAC.
Features and benefits
- E/S flexibles
- Vitesse d'exécution et mémoire plus élevées
- Sûre et fiable
- Connectivité
- Chaîne d'outils logiciels complète
- Connectivité MQTTS Cloud Affichage LCD Snap-on
- Snap-on LCD display