AS-DIN Side
080G6029
Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
080G6029
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Désignation du modèle | AS-DIN Side connector kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | Din rail jumper left+right |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | CE |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Nº de dossier SCIP | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| Nom du produit | Connector |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AS-DIN Side Connector Kit |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type d’affichage | Without Display |
| Type de produit | AS-DIN Side |
| Zone d'application | Programmable controller |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.047 Kilogram |
| Poids Net | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |