Couvercle, Kit couvercle AS-UI
080G6018
Fonction: Couvercle à clipser, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 2
080G6018
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | AS-UI Cover kit 2/pcs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 2 Qté |
| Fonction | Couvercle à clipser |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | CE |
| Indice de protection | IP20 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | AS-UI Cover Kit 2/pcs |
| Méthode de montage | Snap-on |
| Nom du produit | Couvercle |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sirène | non |
| Temps d'horloge réel | No |
| Type d’affichage | Without Display |
| Type de produit | Kit couvercle AS-UI |
| Zone d'application | Programmable controller |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.056 Kilogram |
| Poids Net | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |