Régulateur programm., 6relais
080G6009
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: 1xRS485; USB-C, Entrées numériques (DI) [pc]: 12, Entrées analogiques (AI) [pc]: 10, Sorties numériques (DO) [pc]: 6, Sorties analogiques (AO) [pc]: 3, Emballage (format): Emballage industriel
080G6009
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Consommation électrique [W] | 30.0 W |
| Désignation du modèle | AS-CX06 Lite |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 27 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 10 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 12 Qté |
| Fonction | Régulateur programmable |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | Homologué ULCEEACRCMUA |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP20 |
| Kit de raccord | 080G6032 |
| Kit de raccord inclus | No |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | AS-CX06 Lite Ipack |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nº de dossier SCIP | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Nom du produit | Régulateur programm., 6relais |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produit identique | 080G6008 |
| Sirène | non |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 3 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 6 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Temps d'horloge réel | Oui |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type d’affichage | Without Display |
| Type de communication | 1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Type de produit | AS-CX06 |
| Zone d'application | Programmable controller |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 0.36 Kilogram |
| EAN/UPC | 5715162703328 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |