Danfoss logo
SC18MLA04

OP-MCHC018

114X2759

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™

Remplacement recommandé: 114X0703

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirUL
Code de remplacement114X0703
Code électriqueG
Compressor modelSC18MLX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]70 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]62 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]1300 m³/h
DescriptionOP-MCHC018SCA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]350.0 mm
HomologationEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.48 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.42 A
Longueur [mm]610 mm
Material DescriptionOP-MCHC018SCA04G (SC18MLXT2) CONDENS. UN
Model numberOP-MCHC018
Nom du produitBare unit
Caractéristique
Valeur
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]442.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]18 W
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]18 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]68 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]300.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/8 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]220 V
Tension 50Hz [V] [max.]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]220 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurBG_7
Type de produitOptyma™ A04
Utilisation de tronçonContre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionA04

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut54.1 Kilogram
Poids Net35.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume149.175 Liter
EAN/UPC5702428565202