Danfoss logo
OP-MCHC018SCA04G

OP-MCHC018SCA04G

114X0703

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelSC18MLX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]25 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]990 m³/h
DescriptionOP-MCHC018SCA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]300 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.18 A
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCHC018SCA04G
Model numberOP-MCHC018SCA04G
Nom du produitBare unit
Caractéristique
Valeur
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]14 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
RLA4 A
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]300.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/8 in
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurBG_7
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ A04
Utilisation de tronçonContre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionA04
Volume du réservoir [L]1.1 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut44 Kilogram
Poids Net35 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume146.25 Liter
EAN/UPC5702428565776