Danfoss logo
 SC12/12CLXT2 - 114H7736

SC12/12CLXT2

114H7736

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™

Remplacement recommandé: 114E2641

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Code de remplacement114E2641
Code électriqueG
Compressor modelSC12/12CL
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]70 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]62 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
DescriptionSC12/12CLXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]350.0 mm
HomologationEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.48 A
Caractéristique
Valeur
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.42 A
Longueur [mm]610 mm
Material DescriptionSC12/12CLXT2 GROUPE R404A
Model numberSC12/12CLXT2
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]442.00 mm
Substances de la liste candidate REACHNo
TechnologiePiston
Type de condenseurBG_7
Type de produitOptyma™ T2
Utilisation de tronçonContre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionT2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut43.25 Kilogram
Poids Net43.25 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume143.513 Liter