OP-SC12/12CPXT2
114E2641
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114E2641
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Approbation du réservoir | CEEAC |
| Code électrique | G |
| Compressor model | SC12/12CP |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 23 W |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Description | OP-SC12/12CPXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 300 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 230 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR452A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 347.0 mm |
| Homologation | CEEAC |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.48 A |
| Longueur [mm] | 613.0 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | SC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT |
| Model number | OP-SC12/12CPXT2 |
| Nom du produit | Bare unit |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 430.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 14 W |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 5/16 in |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| RLA | 6.2 A |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 300.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/2 in |
| Tension 50Hz [V] | 230 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Type de condenseur | BG_7 |
| Type de grille/capot du ventilateur | Capot |
| Type de produit | Optyma™ T2 |
| Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | T2 |
| Volume du réservoir [L] | 1.7 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 56 Kilogram |
| Poids Net | 42 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 283.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570268 |