Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B0

077B7049

Type de produit: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Température d'enclenchement haute [°C]: 5.3, Température de déclenchement haute [°C]: 0.1, Enclenchement à froid [°C]: -17.8, Coupure à froid [°C]: -26.6, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-26.6 °C
Coupure à froid [°F]-15.9 °F
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]-17.8 °C
Enclenchement à froid [°F]0.0 °F
Enclenchement à la chaleur [°F]41.5 °F
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Caractéristique
Valeur
Longueur du tube capilaire47.2 in
Longueur du tube capillaire [mm]1200 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]5.3 °C
Température de déclenchement haute [°C]0.1 °C
Température de déclenchement haute [°F]32.2 °F
Type de produitB0
Utilisé pour produitsDouble function appliances

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut138 Gram
Poids Net128 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424692100