Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1155

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 11.6, Température de déclenchement haute [°C]: 0.8, Enclenchement à froid [°C]: 4.8, Coupure à froid [°C]: -8.3, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-8.3 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)96 Qté
Enclenchement à froid [°C]4.8 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]1200 mm
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]11.6 °C
Température de déclenchement haute [°C]0.8 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsRéfrigérateurs

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.09 Kilogram
Poids Net0.085 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037161