Transmetteurs de pression
Product types shown: 2

MBS 1200 / MBS 1250
Les transmetteurs de pression OEM compacts sont conçus pour être utilisés dans des applications hydrauliques difficiles. Cette gamme comprend deux modèles :
- MBS 1200 – sans amortisseur d'impulsions intégré
- MBS 1250 – avec amortisseur d'impulsions intégré
Une immunité importante aux perturbations électriques (CEM/EMC) permet de répondre à la plupart des demandes et des normes industrielles.- MBS 1200 – sans amortisseur d'impulsions intégré

MBS 1300 / MBS 1350
MBS 1300 Series is a dual output transmitter. Output 1 gives a pressure signal where as output 2 gives a temperature signal. The Series consists of two versions:
- MBS 1300 – without integrated pulse-snubber
- MBS 1350 – with integrated pulse-snubber
The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements.- MBS 1300 – without integrated pulse-snubber