Danfoss logo
Pack de démarrage Danfoss Ally™-product-category

Pack de démarrage Danfoss Ally™

La passerelle Danfoss Ally™ est un système de régulation sans fil programmable qui connecte tous les appareils Danfoss Ally™ à Internet et régule votre chauffage de manière intelligente via une application gratuite téléchargeable à partir de Google Play et App Store.

L’alimentation électrique et le câble LAN pour la connexion Internet sont inclus.

Features and benefits

  • Régule le programme de chauffage quotidien pour chaque pièce, ce qui permet d’effectuer des réglages rapides et faciles
  • La fonction de préchauffage permet de s’assurer que vous avez la bonne température quand vous le souhaitez. Lorsque la fonction de préchauffage est activée, cela signifie qu’elle accélère jusqu’au prochain mode Présence programmé
  • Le logiciel de la passerelle Danfoss Ally™ bénéficie d’une mise à jour automatique par Internet