Danfoss logo
AHQM (DN 15-50)-product-category

AHQM (DN 15-50)

Régulateur de débit à action directe avec une vanne de régulation intégrée principalement utilisé dans les systèmes de chauffage urbain. Il peut également être utilisé dans les systèmes secondaires de chauffage urbain. Le régulateur se ferme en cas de dépassement du débit maximal réglé.

En combinaison avec des actionneurs électriques Danfoss AMV(E), le débit peut être régulé par des régulateurs électroniques ECL.

Les régulateurs sont équipés d’une vanne de régulation dotée d’un limiteur de débit ajustable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur avec un diaphragme d’équilibrage.
​​​​​​​
Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss :
- DN 15-32 avec
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 avec fonction de rappel par ressort
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130, AMV(E) 140
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130H, AMV(E) 140H avec fonctionnement manuel
- DN 40-50 avec
  ​​​​​​​  - AMV(E) 435
  ​​​​​​​  - AMV(E) 25 SD avec fonction de rappel par ressort (contraction du ressort)
​​​​​​​
L’AHQM, DN 15-32 associé à l’AMV(E) 13 a été agréé conformément à la norme DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Le régulateur à action automatique se ferme automatiquement lorsque le débit maximal défini est dépassé.
  • Permet une commande électronique pour des économies d'énergie grâce aux actionneurs et contrôleurs Danfoss.
  • Conçu pour une limitation de débit fiable dans les réseaux de chauffage urbain primaires et secondaires.