Vannes de régulation indépendantes de la pression
Product types shown: 6

AFQM / AFQM 6
L’AFQM 6 est un régulateur de débit autonome équipé d’une vanne de régulation intégrée avec autorité totale, principalement utilisé dans les systèmes de chauffage urbain. Le régulateur se ferme en cas de dépassement du débit maximum réglé. Associé aux actionneurs électriques Danfoss AMV(E), il peut être contrôlé par des régulateurs électroniques ECL.
L’AFQM 6 est indépendant de la pression, ce qui signifie que la caractéristique de régulation n’est ni liée à la pression disponible, ni influencée par une faible autorité.
Ce régulateur est équipé d’une vanne de régulation dotée d’un limiteur de débit ajustable, d’un col de raccordement pour l'actionneur électrique et d’un actionneur avec une membrane d’équilibrage. La vanne de contrôle AFQM 6 DN40-50 n’est pas dépressurisée.
Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 sans fonction de rappel par ressort et avec fonctionnement manuel:
– AMV(E) 655 fonction de rappel par ressort et fonctionnement manuel:
– AMV(E) 658 SD 2)
Fonction de rappel par ressort, sansfonctionnement mécanique:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Pour les régulateurs AFQM 6 PN 16/25 et AFQM PN PN 25/40 fabriqués avant mars 2015, un adaptateur (code 065B3527) doit être commandé séparément
2) non agréé DIN
3) Approvato DIN (secondo EN 14597)
AFQM 2
L’AFQM 2 est une vanne de régulation indépendante de la pression, développée pour être utilisée dans les systèmes de chauffage urbain/de refroidissement. Le régulateur permet d’éviter de dépasser le débit maximum défini. En combinaison avec des actionneurs électriques AMV(E) et les régulateurs électroniques ECL, le débit et la température peuvent être régulés pour réaliser des économies d’énergie encore plus importantes.
L’AFQM 2 est équipé d’une vanne de régulation dotée d’un régulateur de débit réglable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur pressostatique avec un diaphragme d’équilibrage. Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 sans fonction de rappel par ressort et avec fonctionnement manuel ;
– AMV(E) 658 SD2)avec fonction de rappel par ressort et fonctionnement manuel ;
– AMV(E) 659 SD1)avec fonction de rappel par ressort ;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1)Approvato DIN (secondo EN 14597)
2)non agréé DIN
Données principales:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Plage de débit 3,0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Pression différentielle sur le cône de régulation du débit ΔpMCV:
– 0,2 bar (version standard) ou
– 0,5 bar (version à débit élevé)
– Température :
– Eau de circulation/eau glycolée jusqu’à 30 % : 2 … 150 °C
– Raccordements : Bride
AFQMP 2
L’AFQM 2 est un régulateur de débit automoteur doté d’une vanne de régulation intégrée et d’un actionneur pressostatique avec resort ajustable, mis au point pour une utilization dans les systèmes de chauffage urbain/de refroidissement. Le régulateur permet d’éviter de dépasser le débit maximum défini. L’actionneur pressostatique avec ressort ajustable permet de régler la pression différentielle sur la vanne de régulation de 0,1 à 1 bar. Des débits plus élevés peuvent être fournis. En combinaison avec des actionneurs électriques AMV(E) et les régulateurs électroniques ECL, le débit et la température peuvent être régulés pour réaliser des économies d’énergie encore plus importantes.
L’AFQM 2 est équipé d’une vanne de regulation dotée d’un régulateur de débit réglable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur pressostatique avec un diaphragme d’équilibrage.
Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss :
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65–250
- AMV(E) 655 sans fonction de rappel par ressort et avec débrayage manuel ;
- AMV(E) 658 SD 2) avec fonction de rappel par ressort et avec débrayage manuel ;
- AMV(E) 659 SD 1) avec fonction de rappel par ressort ;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) Approvato DIN (secondo EN 14597)
2) non agréé DIN
Des fonctions d’optimisation intelligentes sont disponibles en combinaison avec l’actionneur électrique intelligent AMEi 6 de Danfoss :
∙ Optimisation intelligente de l’efficacité des sous-stations (iSET)
∙ Optimisation intelligente de pompe (iNET)
AHQM (DN 15-50)
Régulateur de débit à action directe avec une vanne de régulation intégrée principalement utilisé dans les systèmes de chauffage urbain. Il peut également être utilisé dans les systèmes secondaires de chauffage urbain. Le régulateur se ferme en cas de dépassement du débit maximal réglé.
En combinaison avec des actionneurs électriques Danfoss AMV(E), le débit peut être régulé par des régulateurs électroniques ECL.
Les régulateurs sont équipés d’une vanne de régulation dotée d’un limiteur de débit ajustable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur avec un diaphragme d’équilibrage.
Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss :
- DN 15-32 avec
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 avec fonction de rappel par ressort
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H avec fonctionnement manuel
- DN 40-50 avec
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD avec fonction de rappel par ressort (contraction du ressort)
L’AHQM, DN 15-32 associé à l’AMV(E) 13 a été agréé conformément à la norme DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
L’AVQM est un régulateur de débit automoteur équipé d'une vanne de réglage intégrée, développé pour être utilisé dans les systèmes de chauffage urbain/de refroidissement. Le régulateur permet d’éviter de dépasser le débit maximum défini. En combinaison avec des actionneurs électriques AMV(E) et les régulateurs électroniques ECL, le débit et la température peuvent être régulés pour réaliser des économies d'énergie encore plus importantes.
L'AVQM est équipé d’une vanne de régulation dotée d’un régulateur de débit réglable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur à pression avec un diaphragme d’équilibrage.
Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss :
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort
- AMV(E) 23 SU (détente du ressort)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL avec limitation de course
1) Les modèles AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 peuvent uniquement être associés au régulateur en DN 15.
L’AVQM associé au modèle AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) ou AMV(E) 33 (SL) a été agréé conformément à la norme DIN EN 14597.
Données principales :
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Plage de débits : 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Pression différentielle sur la vanne de régulation ΔpMCV : 0,2 - 1,5 bar
- Température :
- Eau de circulation/eau glycolée jusqu’à 30 % : 2 …150 °C
- Raccordements :
- Filetage externe (raccords à souder, filetés et à brides)
- Bride
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
L’actionneur AMEi 6 iNET conçu pour l’équilibrage intelligent du régulateur autonome multifonction,permet le réglage à distance de la pression différentielle (Δp) sur les régulateurs AFA 2, AFD 2,AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 et AFQMP 2 utilisés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.
Pour modifier la consommation de chaleur, il faut changer la distribution de chauffage. Aussi, la Δpdevrait être optimisée à chaque embranchement. Avec iNET, la Δp peut être réglée à distance. Entrée pour l’optimisation de la pompe.