Régulateur de pression différentielle et limiteurs/contrôleurs de débit
Product types shown: 4

Actuador eléctrico inteligente AMEi 6 iNET
L’actionneur AMEi 6 iNET conçu pour l’équilibrage intelligent du régulateur autonome multifonction,permet le réglage à distance de la pression différentielle (Δp) sur les régulateurs AFA 2, AFD 2,AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 et AFQMP 2 utilisés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.
Pour modifier la consommation de chaleur, il faut changer la distribution de chauffage. Aussi, la Δpdevrait être optimisée à chaque embranchement. Avec iNET, la Δp peut être réglée à distance. Entrée pour l’optimisation de la pompe.