Régulateur de pression différentielle et limiteurs/contrôleurs de débit
Product types shown: 18

Actionneur électrique intelligentAMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Actionneur pour l’optimisation intelligente de l’utilisation de la sous-station de refroidissement et de chauffage urbain. Réglage automatique de la pression différentielle (Δp) sur les régulateurs AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 et AFQMP 2 utilisés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (DHC).
Solution pour les systèmes de chauffage urbain dynamiques dotés d’une large plage de débit min.-max. (eau chaude sanitaire) et pour les systèmes munis d’équipements de contrôle mal dimensionnés (vannes de régulation mal dimensionnées, choix et caractéristiques de vanne erronés, faible ratio de contrôle...).
La fonction de stabilisation automatique contrôle le signal de commande et stabilise les oscillations dans des conditions d’utilisation à charge partielle/faible, en réglant la Δp sur la vanne de régulation motorisée (MCV).
L’amélioration de l’utilisation de la MCV en temps réel et constant permet d’obtenir un contrôle plus stable sans oscillation et un débit adapté aux besoins réels (prévention des sur-débits).
Il en résulte des conditions de température stables du côté secondaire, une amélioration de ΔT du côté primaire et une durée de vie plus longue des équipements installés.
Actuador eléctrico inteligente AMEi 6 iNET
L’actionneur AMEi 6 iNET conçu pour l’équilibrage intelligent du régulateur autonome multifonction,permet le réglage à distance de la pression différentielle (Δp) sur les régulateurs AFA 2, AFD 2,AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 et AFQMP 2 utilisés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.
Pour modifier la consommation de chaleur, il faut changer la distribution de chauffage. Aussi, la Δpdevrait être optimisée à chaque embranchement. Avec iNET, la Δp peut être réglée à distance. Entrée pour l’optimisation de la pompe.
AVPB, AVPB-F (PN 16)
L’AVPB (-F) est un régulateur de pression différentielle auto-moteur avec limitation de débit principalement utilisé dans les systèmes de chauffage urbains. Le régulateur se ferme lorsque la pression différentielle augmente ou lorsque le débit max. défini est dépassé.
Le régulateur intègre une vanne de régulation avec limiteur de débit ajustable, un actionneur avec un diaphragme d’équilibrage et une poignée pour le réglage de la pression différentielle (la version à réglage fixe est dépourvue de poignée).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
AVPQ (PN16)
AVPQ is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Main data:
– DN 15-32
– kVS 1.6-10 m3/h
– Flow range: 0.06−7.3 m3/h
– PN 16
– Setting range (AVPQ): 0.1-0.5 bar / 0.2-1.0 bar
– Flow restrictor Δpb: 0.2 bar
– Temperature:
– Circ. water / glycolic water up to 30 %: 2 … 150 °C
– Connections:
– Ext. thread (weld-on, thread and flange tailpieces)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ (4) is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.