Vanne à eau pressostatique
Product types shown: 3

WVFX
Pressure operated water valves types WVFX and WVS are used for regulating the flow of water in refrigeration plants with water-cooled condensers. The pressure operated water valves give modulating regulation of the condensing pressure within defined limits during operation. When the refrigeration plant is stopped, the cooling water flow is shut off automatically. Pressure operated water valves can be used with flammable refrigerants. Double sealing between the refrigerant and the water line ensures that in case the bellows damage and the refrigerant leak, it cannot enter into the water. This severely limits the safety implications. It means that the valve can be used together with a double walled heat exchanger and water circuit in such a system does not need to be considered as a part of the installation for flammable refrigerants (EN378-1:2008, clause 4.4.2.2).

WVO
La vanne d'eau à pression de type WVO est utilisée pour réguler le débit d'eau dans les installations frigorifiques avec condenseurs refroidis à l'eau.
La vanne d'eau à commande par pression assure une régulation modulante de la pression de condensation et la maintient ainsi constante en fonctionnement. À l'arrêt de l'installation frigorifique, l'arrivée d'eau de refroidissement est automatiquement coupée.
La vanne d'eau à pression contrôlée peut être utilisée avec des fluides frigorigènes inflammables. Le double joint d'étanchéité entre le fluide frigorigène et la conduite d'eau empêche toute contamination de l'eau en cas de rupture du soufflet et de fuite de fluide frigorigène, réduisant ainsi considérablement les risques pour la sécurité.
Cela signifie que la vanne peut être utilisée avec un échangeur de chaleur à double paroi et que le circuit d'eau d'un tel système n'a pas besoin d'être considéré comme faisant partie de l'installation pour les fluides frigorigènes inflammables (EN378-1:2008, clause 4.4.2.2).