Danfoss logo
Pic. I

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-113B, Nb de plaques: 146

111B9120

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-113B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G2"1/2
Dimensions des raccords Q2G2"1/2
Dimensions des raccords Q3G2"1/2
Dimensions des raccords Q4G2"1/2
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1N1/2
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4N1/2
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCEEACKRAIAUA
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-146-3.0-H
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model no.113B
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques146
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-113B
Type de raccord H1Raccordement fileté interne G
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Raccordement fileté interne G
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3G External thread connection
Type de raccord Q4Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net62.86 Kilogram
Volume154.008 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255137320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm