Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Bobine d'électrovanne, HPV, 0.3 m, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 240, Emballage industriel

061N4121

Matériau du corps: Polymère, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 240

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
BobineOui
Câble11.00 in
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation105
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W]7.0 W
Couleur du câbleNoir
Désignation du modèleHPV-MOAJ900B1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationUL
Caractéristique
Valeur
Homologué ULYes
Longueur du câble [m]0.300 m
MaintenableNon
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/100
Matériau du corpsPolymère
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV/PV solenoid valves
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante max.80 °C
Température de la bobine, max. [°C]125 °C
Température de la bobine, max. [°F]257 °F
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type de produitHPV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.129 Kilogram
Poids Net0.129 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.16 Liter
EAN/UPC5702428268554