Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Bobine d'électrovanne, AZ230CS, Cosse DIN, Emballage multiple

042N4206

Racc. Élect.: Cosse DIN, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz2.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz1.7 W
Consommation électrique 50Hz [VA]3.8 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]3.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleAZ230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesAxium valve
Numéro pièce détaché042N4206
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]230 V
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitAZ230CS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.12 Kilogram
Poids Net0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm